Asennuslevy AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051391

Til.nro:
AX 5051391
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
sinkitty
Mitat
Leveys: 945 mm
Korkeus: 1.375 mm
Asennuslevyn materiaalivahvuus
2,5 mm
Sopii:
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25,8 kg
Bruttopaino
26 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101