- Til.nro:
- AX 5051392
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- sinkitty
- Mitat
- Leveys: 1.145 mm
Korkeus: 1.175 mm - Asennuslevyn materiaalivahvuus
- 2,5 mm
- Sopii:
- Leveys: 1.200 mm
Korkeus: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25 kg
- Bruttopaino
- 27,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177949690
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101