Ovi oikealla AX-kaapeille

Til.nro: AX 5051333

Til.nro:
AX 5051333
Materiaali
Kotelo ja ovi: Teräslevy, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkokilpi
Sopii:
Leveys: 600 mm
Korkeus: 1.200 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkokilpi
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
13,9 kg
Bruttopaino
14 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177949164
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101