Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050617

Til.nro:
HD 5050617
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Kaappityyppi: HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 400 mm
Korkeus: = 300 mm
Sopii tilausnumerolle
1676.600
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,21 kg
Bruttopaino
0,22 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177919860
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704