Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050621

Til.nro:
HD 5050621
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Kaappityyppi: HD-liitäntäkotelo
Leveys: = 150 mm
Korkeus: = 150 mm
Sopii tilausnumerolle
1670.600
1671600
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,09 kg
Bruttopaino
0,1 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177919907
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704