ovi Kompaktille HD-kytkentäkaapille

Til.nro: HD 5052109

Alkuperäiset laadukkaat varaosat Rittal-kytkentäkaapeille.

Til.nro:
HD 5052109
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus
Sis. saranat ja lukko-osat
Mitat
Leveys: 800 mm
Korkeus: 600 mm
Sopii:
Leveys: 810 mm
Korkeus: 650 mm
Toimitus
Sis. saranat ja lukko-osat
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,8 kg
Bruttopaino
10,8 kg
Tullitariffinimike
94039910