ovi Kompaktille HD-kytkentäkaapille

Til.nro: HD 5052113

Alkuperäiset laadukkaat varaosat Rittal-kytkentäkaapeille.

Til.nro:
HD 5052113
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus
Sis. saranat ja lukko-osat
Mitat
Leveys: 490 mm
Korkeus: 1.000 mm
Sopii:
Leveys: 1.010 mm
Korkeus: 1.050 mm
Toimitus
Sis. saranat ja lukko-osat
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,6 kg
Bruttopaino
9,6 kg
Tullitariffinimike
94039910