- Til.nro:
- HD 5050625
- Materiaali
- Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Pintakäsittely
- Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Sopii:
- Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
Leveys: = 810 mm
Korkeus: = 1.050 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1316.600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,295 kg
- Bruttopaino
- 0,3 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177919945
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704