Tiivisterunko HD

Til.nro: HD 5050629

Til.nro:
HD 5050629
Materiaali
Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely
Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Sopii:
Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
Leveys: = 390 mm
Korkeus: = 650 mm
Sopii tilausnumerolle
1308.600
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,16 kg
Bruttopaino
0,168 kg
Tullitariffinimike
40081100
EAN
4028177919983
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704