- Til.nro:
- HD 5050668
- Materiaali
- Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
- Pintakäsittely
- Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
- Sopii:
- Leveys: = 490 mm
Korkeus: = 1.000 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1318.600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,25 kg
- Bruttopaino
- 0,264 kg
- Tullitariffinimike
- 40081100
- EAN
- 4028177951266
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101