Tilattava VX SE -lukkokilven 5050817 mukana.
- Til.nro:
- TS 5050048
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti - Sopii:
- Korkeus: 1.800 mm
- Toimitus
- Tankolukko, täydellinen
- Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
- Lukitus: 3 mm kaksoislehti
- Ohje
- Jousilevyjä ei voi käyttää uudelleen ovipuskurin vaihdon yhteydessä. Tarkista, onko varastossa riittävä määrä jousilevyjä (tilausnumero 8800070).
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,25 kg
- Bruttopaino
- 1,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177477667
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217