Tankolukko yksioviselle TS:lle

Til.nro: TS 5050049

Tilattava VX SE -lukkokilven 5050817 mukana.

Til.nro:
TS 5050049
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Sopii:
Korkeus: 2.000 mm
Toimitus
Tankolukko, täydellinen
Lukkolaatikko sis. kaksinkertaisen käytön
Lukitus: 3 mm kaksoislehti
Ohje
Jousilevyjä ei voi käyttää uudelleen ovipuskurin vaihdon yhteydessä. Tarkista, onko varastossa riittävä määrä jousilevyjä (tilausnumero 8800070).
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,4 kg
Bruttopaino
1,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177477674
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217