- Til.nro:
- AE 5050472
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 1.000 mm - Sopii:
- Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.000 cm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 9 kg
- Bruttopaino
- 10,1 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177708570
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101