Ovi oikealla Kaksioviselle AE:lle, ruostumaton teräs

Til.nro: AE 5050503

Til.nro:
AE 5050503
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 240
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
11 kg
Bruttopaino
12 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204