Asennuslevy AE-kaapeille

Til.nro: AE 5050448

Til.nro:
AE 5050448
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
940 mm x 1.355 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 1.000 mm
Korkeus: = 1.400 mm
Sopii tilausnumerolle
1114500
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
29,8 kg
Bruttopaino
39,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216