Asennuslevy AE-kaapeille

Til.nro: AE 5050449

Til.nro:
AE 5050449
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
739 mm x 955 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 1.000 mm
Sopii tilausnumerolle
1180500
1016600
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,2 kg
Bruttopaino
17,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216