- Til.nro:
- AE 5050450
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Asennuslevyn mitat (L x K)
- 940 mm x 1.155 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 1.000 mm
Korkeus: = 1.200 mm - Sopii tilausnumerolle
- 1213500
- 1019500
- 1019600
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25,5 kg
- Bruttopaino
- 35,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177708358
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216