Asennuslevy AE-kaapeille

Til.nro: AE 5050452

Til.nro:
AE 5050452
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Asennuslevyn mitat (L x K)
740 mm x 1.155 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AE
AE ruostumatonta terästä
Leveys: = 800 mm
Korkeus: = 1.200 mm
Sopii tilausnumerolle
1280500
1017600
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
20,8 kg
Bruttopaino
30,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708372
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216