Ovi oikealla kaksioviseen AE-kaappiin

Til.nro: AE 5050475

Til.nro:
AE 5050475
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 1.400 mm
Sopii:
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
19,9 kg
Bruttopaino
20,9 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708600
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101