Ovi oikealla kaksioviseen AE-kaappiin

Til.nro: AE 5050478

Til.nro:
AE 5050478
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pohjamaalattu, ulkopuoli pulverimaalattu, pintamaali
Väri
RAL 7035
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 1.200 mm
Sopii:
Leveys: 1.000 mm
Korkeus: 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
9,1 kg
Bruttopaino
10,1 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177708631
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101