Jalustan kulmapalat, joissa peitelevy eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, teräslevy

Til.nro: VX 8660000

Jalustan kulmakappaleet ja peitelevyt kaapelien joustavaa sisäänvientiä varten.

Til.nro:
VX 8660000
Hyödyt
Luotettava – jalusta on erittäin vakaa
Joustava – lukuisia sisäasennusmahdollisuuksia VX-lisävarusteiden kanssa
Helppoa – tiivis liitos rivityskohtien välillä
Materiaali
Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia
Väri
RAL 9005
Toimitus
4 kulmasuojaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Ohje
Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Leveys: = 300 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Paino/VE
3,24 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,2 kg
Bruttopaino
3,243 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,39 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177978027
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalusta, kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, 300x100 mm LxK, teräslevy RAL9005
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Muut tiedot
Ohjeet
Product presentations
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat