Jalustan peitelevyt sivuilla VX-jalustajärjestelmälle, ruostumaton teräs Uusi versio

Til.nro: VX 8660070

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustan sivulevyt sulkevat jalustan syvyyssuunnassa.

Til.nro:
VX 8660070
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
TS
PC
Syvyys: = 400 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,31 kg
Bruttopaino
1,651 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177037793
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalusta, peitelevyt sivuille, 100x400 mm KxS, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat