Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustan sivulevyt sulkevat jalustan syvyyssuunnassa.
- Til.nro:
- VX 8660081
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
TS
PC
Syvyys: = 500 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,8 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177037748
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX jalusta, peitelevyt sivuille, 200x500 mm KxS, RST (AISI304)
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat