Jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse VX-jalustajärjestelmälle, ruostumatonta terästä Uusi versio

Til.nro: VX 8660053

Jalustan kulmakappale, etu- ja takapeitelevyt. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Rivitettävissä saumattomasti.

Til.nro:
VX 8660053
Materiaali
Jalustan kulmapala: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)
Jalustan etu-/takapeitelevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Peitetulpat: ABS
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
4 jalustan kulmapalaa
4 peitetulppaa
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Ohje
Jalustan peitelevyt sivuille tarvitaan jalustan sulkemiseksi ja ne myös vakauttavat jalustaa.
Toimitukseen sisältyvät peitetulpat voidaan tarvittaessa vaihtaa VX-jalustajärjestelmän peitetulppiin, jotka ovat ruostumatonta terästä.
Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
TS
PC
Leveys: = 1.200 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
6,4 kg
Bruttopaino
6,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177037892
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalusta, kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, 1200x100 mm LxK, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat