Jalustan kulmakappale, etu- ja takapeitelevyt. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Rivitettävissä saumattomasti.
- Til.nro:
- VX 8660061
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: ruostumatonta terästä 1.4301 (AISI 304)
Jalustan etu-/takapeitelevy: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Peitetulpat: ABS - Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
4 jalustan kulmapalaa
4 peitetulppaa
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm - Ohje
- Jalustan peitelevyt sivuille tarvitaan jalustan sulkemiseksi ja ne myös vakauttavat jalustaa.
- Toimitukseen sisältyvät peitetulpat voidaan tarvittaessa vaihtaa VX-jalustajärjestelmän peitetulppiin, jotka ovat ruostumatonta terästä.
- Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
TS
PC
Leveys: = 800 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 7,6 kg
- Bruttopaino
- 8,074 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177037939
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX jalusta, kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, 800x200 mm LxK, RST (AISI304)
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat