100 mm korkeat jalustalevyt asetetaan leveys- tai syvyyssuuntaan jalustan kaapelisisäänviennin suhteen. Levyjä voidaan käyttää myös 200 mm korkuisen jalustan yhteydessä ja yhdistää toisiin 100 mm korkuisiin levyihin.
- Til.nro:
- VX 8620094
- Tuotekuvaus
- Kaapelin sisäänvientiin jalustaan. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden tai kaksi harjaslaipalla varustettua peitelevyä. VX-jalustajärjestelmän täydellisen symmetrian ansiosta harjaslaipalla varustettuja peitelevyjä voi asentaa kulmapaloihin eteen, taakse tai sivuille.
- Materiaali
- Jalustalevyt: Teräslevy
Harjaslaippa: itsestään sammuvaa muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TX CableNet
leveys/syvyys: 1.000 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1, 12
- Paino/VE
- 2,28 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,08 kg
- Bruttopaino
- 2,28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922471
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan peitelevy,jossa harjalista,1000mm leveydelle/syvyydelle
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet