Jalustan sivupeitelevyt, 200 mm, ruostumatonta terästä VX-jalustajärjestelmälle

Til.nro: VX 8620080

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sivusulkuun.

Til.nro:
VX 8620080
Tuotekuvaus
Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Syvyys: = 400 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tyyppi 12
Paino/VE
2,69 kg
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,7 kg
Bruttopaino
1,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177922402
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
VX jalusta, peitelevyt sivuille, 200x400 mm KxS, RST (AISI304)
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat