Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Til.nro:
- VX 8620003
- Tuotekuvaus
- Jalustan kulmapalat, jotka asettuvat muotoilunsa ansiosta automaattisesti paikalleen rivityskaappijärjestelmään ja joita voidaan käyttötarkoituksen mukaan käyttää ilman peitelevyjä tai niiden kanssa. Jalustan kulmapalassa on suuret aukot, joiden kautta ruuviliitokseen pääsee hyvin käsiksi. Aukot voidaan peittää kulma- ja rivityspeiteprofiileilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulma- ja rivityspeiteprofiili: muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
4 kulmasuojaa
1 rivityspeiteprofiili
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Peitelevyt sivuille, jalustojen väliseen lisävakauttamiseen tai jalustan sisärakenteiden kiinnitykseen
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
Leveys: = 800 mm - Paino/VE
- 4,84 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,4 kg
- Bruttopaino
- 4,84 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX-jalustan kulmapala, jossa jalustan peitelevy, eteen ja taakse, K: 100 mm, kun L: 800 mm, teräslevyä
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet