Jalustalevyt asetetaan syvyyssuunnassa jalustayksikön sulkemiseen sivulta.
- Til.nro:
- VX 8620040
- Tuotekuvaus
- Jalustayksikön päätyyn sivusuunnassa ja rivitettyjen jalustojen lisävakautukseen tai sisärakenteiden kiinnitykseen. 200 mm korkeisiin jalustoihin voi asentaa yhden 200 mm korkean tai kaksi 100 mm korkeata peitelevyä.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Syvyys: = 300 mm
- Paino/VE
- 1,12 kg
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,1 kg
- Bruttopaino
- 1,124 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177922242
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet