Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.
- Til.nro:
- AX 2820061
- Tuotekuvaus
- Jalustan kulmapalassa on suuri aukko, jonka kautta jalustan voi kiinnittää koteloon. Aukot voidaan peittää muovisilla kulmasuojilla.
- Materiaali
- Jalustan kulmapala: teräslevyä
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Kulmasuoja: muovia - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 4 jalustan kulmapalaa, korkeus 100 mm
4 kulmasuojaa
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Sis. kiinnitystarvikkeet - Ohje
- Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille
- Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 600 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177942608
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- AX Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear, H: 100 mm, for W: 600 mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat