Jalustan peitelevyt edessä ja takana tarjoavat suuren tilan, joka mahdollistaa optimaalisen pääsyn ruuviliitoskohtaan ja yksinkertaisen kaapelin sisäänviennin.
- Til.nro:
- AX 2830101
- Rakenne
- Uusi versio
- Materiaali
- Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
- Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 jalustan etu-/takapeitelevyä
- Ohje
- Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille
- Jalustajärjestelmän 1. sukupolven komponentteja ei voi yhdistää jalustajärjestelmän 2. sukupolven komponentteihin
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Leveys: = 1.000 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,5 kg
- Bruttopaino
- 2,603 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177037403
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- AX-jalustan peitelevy, eteen ja taakse, K: 100 mm, L: 1000 mm
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat