Jalustan peitelevyt, edessä ja takana AX-kaapeille

Til.nro: AX 2830122

Jalustan peitelevyt edessä ja takana tarjoavat suuren tilan, joka mahdollistaa optimaalisen pääsyn ruuviliitoskohtaan ja yksinkertaisen kaapelin sisäänviennin.

Til.nro:
AX 2830122
Materiaali
Jalustan etu-/takapeitelevy: teräslevyä
Väri
RAL 9005
Toimitus
1 jalustan etu-/takapeitelevy, 200 mm
2 jalustan etu-/takapeitelevyä, korkeus 100 mm
Ohje
Jalustan sulkemiseen tarvitaan peitelevyt sivuille
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
6 kg
Bruttopaino
6,163 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
AX jalustan etu/taka, 1200x200 mm LxK, RAL9005
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat