Jalustaelementit sivuille AX-kaapeille

Til.nro: AX 2830320

Jalustaelementti, joka kiinnitetään syvälle ja joka vakauttaa jalustan.

Til.nro:
AX 2830320
Materiaali
Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi
Väri
RAL 9005
Toimitus
2 jalustaelementtiä
2 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: AX
Syvyys: = 300 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,208 kg
Bruttopaino
3,209 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177037663
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
AX jalustan sivut, 200x300 mm LxK, RAL9005
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat