Jalustaelementti, joka kiinnitetään syvälle ja joka vakauttaa jalustan.
- Til.nro:
- AX 2830410
- Materiaali
- Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi - Väri
- RAL 9005
- Toimitus
- 2 jalustaelementtiä
2 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: AX
Syvyys: = 400 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,516 kg
- Bruttopaino
- 2,518 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177037649
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- AX jalustan sivut, 100x400 mm LxK, RAL9005
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Tietolehdet
- Tekniset yksityiskohdat