Jalustaelementit eteen ja taakse, ruostumaton teräs, 100 mm
- Til.nro:
- TS 8701200
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- 2 peitelevyä eteen/taakse
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten. - Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 1.200 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 8,866 kg
- Bruttopaino
- 9,333 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177300040
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- TS jalusta, kulmapalat ja peitelevyt eteen ja taakse, 1200x100 mm LxK, RST (AISI304)
- Dokumentaatiot
- Info sheet