Jalustaelementit eteen ja taakse, 200 mm Teräslevy TS-, TS IT-, SE-, CM-, TP-, PC-, IW-, TE-kaapeille

Til.nro: TS 8602200

Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.

Til.nro:
TS 8602200
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Jalustaelementti koostuu yhdestä peitelevystä ja kahdesta esiasennetusta kulmakappaleesta. 200 mm korkeiden jalustaelementtien toinen peitelevy on jaettu kahteen osaan kaapelien sisäänvientiä varten.
Materiaali
Jalustaelementit: teräslevy
Peitetulpat: Muovi
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7022
Peitetulpat: RAL 9005
Toimitus
2 jalustaelementtiä
4 peitetulppaa
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 1.200 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
10,52 kg
Bruttopaino
11,358 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177208599
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Jalustan etu/taka 1200x200 RAL7022
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat