Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Til.nro:
- TS 8602060
- Tuotekuvaus
- Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 600 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,186 kg
- Bruttopaino
- 3,385 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177208698
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalustan sivut 200x600 RAL7022
- Dokumentaatiot
- Ohjeet