Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm jalustaelementeille eteen ja taakse

Til.nro: TS 8602080

Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.

Til.nro:
TS 8602080
Tuotekuvaus
Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Maalattu
Väri
RAL 7022
Toimitus
2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 800 mm
Kaappityyppi: SE
Kaappityyppi: CM
Kaappityyppi: TP
Kaappityyppi: PC
Kaappityyppi: IW
Kaappityyppi: TS IT
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
4,454 kg
Bruttopaino
4,654 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177208704
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Jalustan sivut 200x800 RAL7022
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat