Jalustan peitelevyt, sivulle, 200 mm Ruostumaton teräs jalustaelementeille eteen ja taakse

Til.nro: TS 8702050

Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.

Til.nro:
TS 8702050
Tuotekuvaus
Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu, karkeus 400
Toimitus
2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: TS: = 500 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,38 kg
Bruttopaino
3,56 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177300002
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
TS jalusta, peitelevyt sivuille, 200x500 mm KxS, RST (AISI304)
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat