Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Til.nro:
- TS 8702060
- Tuotekuvaus
- Asennetaan jalustaelementtien väliin. 200 mm korkeissa jalustoissa voidaan käyttää myös kahta 100 mm korkeaa peitelevyä.
- Materiaali
- Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
- Pintakäsittely
- Harjattu, karkeus 400
- Toimitus
- 2 jalustalevyä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusohje
- Rivitettyjen jalustaelementtien jäykistämiseksi jalustan peitelevy voidaan asentaa 90° käännettyyn asentoon, sivuttain, 100 mm. Tässä tarvitaan jalustan rivityslevyjä.
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS: = 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 4,3 kg
- Bruttopaino
- 4,5 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177299993
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- TS jalusta, peitelevyt sivuille, 200x600 mm KxS, RST (AISI304)