Kaapelointitila VX, TS, VX SE

Til.nro: TS 8600265

Rakenteessa rei'itykset yksilöllisille järjestelmärakenteille.

Til.nro:
TS 8600265
Tuotekuvaus
Rakenteessa rei'itykset asennuskiskoille.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
1 runko
2 peitelevyä eteen/taakse
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 1.200 mm
Syvyys: = 600 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
16,676 kg
Bruttopaino
18 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
73,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177487215
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
TS kaapelointitila, VX/VX SE, 1200x200x600 mm LxKxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat