Rakenteessa rei'itykset yksilöllisille järjestelmärakenteille.
- Til.nro:
- TS 8600465
- Tuotekuvaus
- Rakenteessa rei'itykset asennuskiskoille.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- 1 runko
2 peitelevyä eteen/taakse
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten. - Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Leveys: = 400 mm
Syvyys: = 600 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 8,431 kg
- Bruttopaino
- 8,875 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177487239
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Kaapelimoduuli 400x200x600
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentaatiot
- Info sheet