Sivuseinä kaapelointitilaan

Til.nro: TS 8600510

Sivuseinä kaapelinohjaustilaan VX, TS, VX SE, teräslevy

Til.nro:
TS 8600510
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Syvyys: = 500 mm
Type rating UL 50E:n mukaan
Type 1
Tyyppi 12
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,44 kg
Bruttopaino
2,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177384187
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Tuotekuvaus
TS kaapelointitilan sivuseinät, syvyydelle 500 mm LxKxS, teräslevy RAL7035
Hyväksynnät
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Info sheet