Sivuseinä kaapelinohjaustilaan TS, teräslevy
- Til.nro:
- TS 8600520
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 200 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
TS
VX SE
Syvyys: = 600 mm - Type rating UL 50E:n mukaan
- Type 1
- Tyyppi 12
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,72 kg
- Bruttopaino
- 2,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177384194
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Tuotekuvaus
- Kaapelointitilan sivuseinät
- Hyväksynnät
- UL + C-UL - FTTA