Betonijalusta ulkokaappeihin

Til.nro: CS 9765071

Betonijalusta CS Toptec- ja peruskaappeihin. Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä.

Til.nro:
CS 9765071
Tuotekuvaus
Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
Materiaali
Kevytbetoni
Pintakäsittely
Käsittelemätön
Toimitus
1 peruslevy
2 sivuosaa
2 jaettua jalustalevyä
Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen
Excavation depth
700 mm
Ohje
Toimitusajalla
Mitat
Korkeus: 965 mm
Sopii:
Kaappityyppi: CS Toptec
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
Sopii syvyyksille
600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
224 kg
Bruttopaino
228 kg
Tullitariffinimike
68109100
EAN
4028177671379
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
CS-betonijalusta ulkokotelolle, kotelon LxS: 600x600 mm
Dokumentaatiot
Ohjeet