Betonijalusta CS Toptec- ja peruskaappeihin. Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä.
- Til.nro:
- CS 9765072
- Tuotekuvaus
- Jalusta koostuu kevyistä valmiista osista, jotka on nopea asentaa paikan päällä. Etu-/takaosan jalustalevyissä on sisäpuolinen ruuvikiinnitys, joten ne voidaan irrottaa huollon ajaksi.
- Materiaali
- Kevytbetoni
- Pintakäsittely
- Käsittelemätön
- Toimitus
- 1 peruslevy
2 sivuosaa
2 jaettua jalustalevyä
Sis. asennustarvikkeet ja kiinnitysruuvit kotelon kiinnitykseen - Excavation depth
- 700 mm
- Ohje
- Toimitusajalla
- Mitat
- Korkeus: 965 mm
- Sopii:
- Kaappityyppi: CS Toptec
Leveys: 800 mm
Syvyys: 600 mm - Sopii syvyyksille
- 600 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 242 kg
- Bruttopaino
- 265 kg
- Tullitariffinimike
- 68109100
- EAN
- 4028177671393
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- CS-betonijalusta ulkokotelolle, kotelon LxS: 800x600 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet