Levyt eteen ja taakse, valmiiksi asennetut kulmakappaleet ja sivuosat.
- Til.nro:
- SO 2828200
- Tuotekuvaus
- Levyt eteen ja taakse, valmiiksi asennetut kulmakappaleet ja sivuosat.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Maalattu
- Väri
- RAL 7022
- Toimitus
- 4 kulmakappaletta
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
1 peitelevy eteen/taakse à 200 mm
2 peitelevyä eteen/taakse à 100 mm
4 peitelevyä sivuttain à 100 mm - Mitat
- Korkeus: 200 mm
Syvyys: 279 mm - Sopii:
- Kaappityyppi: AE
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 300 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 10,217 kg
- Bruttopaino
- 10,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177032972
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Tuotekuvaus
- Jalusta 200mm 800x300
- Dokumentaatiot
- Info sheet