Jalusta, täydellinen Ruostumatonta terästä yksittäispulpetteihin

Til.nro: SO 2856000

Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.

Til.nro:
SO 2856000
Tuotekuvaus
Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu
Toimitus
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: ES 5000
PC-ES ruostumatonta terästä
Yksittäispulpetti ruostumaton
Leveys: = 800 mm
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
8,16 kg
Bruttopaino
8,5 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177033474
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tietolehdet
Technical Data sheet