Jalusta, täydellinen Ruostumatonta terästä yksittäispulpetteihin

Til.nro: SO 2865000

Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.

Til.nro:
SO 2865000
Tuotekuvaus
Tarvittaessa 2 jalustaa voidaan asentaa päällekkäin.
Materiaali
Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Pintakäsittely
Harjattu
Toimitus
2 peitelevyä eteen/taakse
2 peitelevyä, sivuille
Sis. kiinnitystarvikkeet kaappiin asennusta varten.
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Kaappityyppi: Yksittäispulpetti ruostumaton
Leveys: = 600 mm
Syvyys: = 400 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,056 kg
Bruttopaino
6,3 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177033610
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
SO jalusta, täydellinen, 600x100x400 mm LxKxS, RST (AISI304)
Tietolehdet
Tekniset yksityiskohdat