Jalusta FlatBoxiin

Til.nro: DK 7507750

Kiinnitetään Flat-Boxin pohjassa oleviin valmiisiin kierteisiin. Takana on tilaa kaapelien läpivientiä varten.

Til.nro:
DK 7507750
Tuotekuvaus
Jalusta voidaan kiinnittää FlatBoxin pohjassa valmiina oleviin kierrereikiin. Takana on tilaa kaapelien läpivientiä varten.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Pulverimaalattu
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. 4 säätöjalkaa ja kiinnitystarvikkeet.
Mitat
Korkeus: 50 mm
Sopii:
Kaappityyppi: FlatBox
Leveys: 600 mm
Syvyys: 600 mm
Sopii syvyyksille
600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,9 kg
Bruttopaino
4,2 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177583467
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Tuotekuvaus
Jalusta/sokkeli FlatBoxille, B x S: 600 x 600 mm, RAL 7035.
Dokumentaatiot
Quick guide